Philips Segnale d'uscita, Illuminated emergency exit sign, 4 W, 4 W, 330x186mm; H30 mm, 85 lm, 6500 K, IP20, ELB3h, Mantenuto

EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH

Descrizione prodotto

Illuminated emergency exit sign, 330x186mm; H30 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 85 lm, 4 W, 21 lm/W, 6500 K, 0.33, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 79900700
Codice d'ordine completo: 871869979900700

Specifiche

Codice famiglia lampada
-
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Service tag
No
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483515 it_IT pdf 695.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting Instruction EM155C pdf 2.2 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483515_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483515_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM155C SLIM WL EXIT SIGN M3 ELB UP WH ies 5.2 kB