Spot di emergenza autonomo su binario con durata di emergenza di 3 ore conforme alle normative
La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. Il proiettore su binario di emergenza EM160T offre una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, pienamente conforme alle normative europee. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel: ha una durata maggiore, un comportamento di scarica migliore, è prodotta in modo più rispettoso della salute e può essere riciclata.
Soddisfa gli standard europei relativi agli apparecchi d'illuminazione di emergenza.
La batteria a litio fornisce una maggiore durata maggiore e una tolleranza alle alte temperature.
Illuminazione di emergenza selezionabile tra modalità non mantenuta e mantenuta
Durata di 3 ore di illuminazione d'emergenza
La batteria è progettata con una vita utile nominale di 50.000 ore in modalità stand-by. La batteria è garantita con una garanzia standard di 3 anni; a condizione che il prodotto sia mantenuto e gestito in conformità alle linee guida del produttore e testato secondo la norma EN50272.