Italia - Italiano

Philips Proiettore di emergenza su binario, 4.8 W, 1.7 W, 4.8 W, 329x46mm; H97, 250 lm, 6500 K, IP20, ELB3h/ELP3h, Mantenuto, Non mantenuto

EM160T TRK 2S OA NM3 ELP BK IP20

Descrizione prodotto

329x46mm; H97, Policarbonato, Nero RAL 9004, Nero segnale (RAL9004), Adattatore per binario el.3C GA69 (punto di connessione) per binari XTS e XTSF, Incasso, 250 lm, 4.8 W, 147 lm/W, 6500 K, (0.346, 0.356) SDCM<6, CRI80, Fascio largo, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Binario 3C, TP(a) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro

Codice d'ordine: 912401483657

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483657 it_IT pdf 263.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
EM160T Emergency Track Spot mounting instructions pdf 8.6 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483657_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483657_EU
Risorse multiple - Visuals