Descrizione prodotto
329x46mm; H97, Policarbonato, Bianco RAL 9003, Bianco segnale (RAL9003), Adattatore per binario el.3C GA69 (punto di connessione) per binari XTS e XTSF, Incasso, 250 lm, 4.8 W, 147 lm/W, 6500 K, (0.346, 0.356) SDCM<6, CRI80, Fascio largo, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Binario 3C, TP(a) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro