Plafoniera d'emergenza autonoma Interact-ready con autonomia di 3 ore
Nuove plafoniere di illuminazione d'emergenza wireless e sistema di monitoraggio, che consentono ai responsabili degli edifici di controllare, monitorare e testare l'illuminazione d'emergenza e produrre report di conformità tramite una dashboard cloud sicura.
Raggiungi la conformità attraverso test di prova
Risparmia tempo e denaro in installazione e manutenzione
Le plafoniere di emergenza wireless e il sistema Interact Building Manager gestiscono e offrono approfondimenti sul test dell'illuminazione di emergenza tramite una dashboard cloud sicura.
Consente ai gestori degli edifici di mantenere l'illuminazione di emergenza, automatizzare i test e garantire la conformità normativa.
La batteria è progettata con una vita utile nominale della batteria di 50.000 ore in modalità standby. La batteria è coperta da una garanzia standard di 5 anni, valida a condizione che il prodotto sia mantenuto e utilizzato secondo le linee guida del produttore e testato secondo la norma EN50272.