Italia - Italiano

Philips Plafoniera di emergenza wireless, Surface-mounted, 5 W, 1.8 W, 5 W, 350x110mm; H75, 220 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Mantenuto, Non mantenuto

EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH

Descrizione prodotto

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 220 lm, 5 W, 120 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, TP(a) diffuser flammability class, Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless

Codice d'ordine: 88047400
Codice d'ordine completo: 871951488047400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483626 it_IT pdf 378.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 7.1 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483626_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483626_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - EM253C SM BKD EXIT SIGN NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EM253C Emergency Bulkhead Wireless pdf 810.8 kB