Descrizione prodotto
Surface-mounted, 350x110mm; H75, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, 700 lm, 5 W, 105 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class, Luce di emergenza durata 3 ore con interfaccia wireless