Philips Paratia di emergenza

Paratia con 3 ore di illuminazione di emergenza autonoma

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. Le paratie di emergenza EM153C ed EM154C offrono una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, con modalità luce d'emergenza con modalità sempre acceso EL-M e solo emergenza EL-N, lasciando la scelta ai clienti. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel, in quanto ha una durata maggiore, migliori comportamenti di scarica, è prodotta in modo più rispettoso della salute e può essere riciclata.

Vantaggi

  • Soddisfa gli standard europei relativi agli apparecchi d'illuminazione di emergenza.

  • La batteria a litio fornisce una maggiore durata maggiore e una tolleranza alle alte temperature.

Caratteristiche

  • Luce d'emergenza con modalità sempre acceso EL-M o solo emergenza EL-N

  • 3 ore di illuminazione di emergenza

Applicazioni

  • Uscita ed emergenza
  • Uffici
  • Vendita al dettaglio
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Produzione

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Paratia di emergenza it_IT pdf 334.8 kB

Immagini

Family-Photographs-Paratia di emergenza
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Paratia di emergenza
Risorse multiple - Software Plugins
Collezione IES famiglia
Photometrics files Emergency Bulkhead zip 5.9 kB