Philips Paratia di emergenza, 4 W, 4 W, 351x111 mm; H63 mm, 175 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Mantenuto, Non mantenuto
EM153C SM BKD EXIT SIGN M3 ELP IP65
Descrizione prodotto
351x111 mm; H63 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 150 lm, 4 W, 38 lm/W, 6500 K, 0.33, Rigata, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- -
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- No
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni