Philips Paratia di emergenza, High output, 10 W, 10 W, 321x167 mm; H83 mm, 1587 lm, 6500 K, IP65, ELP3h, Non mantenuto
EM154C HO BKD 15S NM3 ELP IP65
Descrizione prodotto
High output, 321x167 mm; H83 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 159 lm/W, 6500 K, 0.33, Rigata, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro
Specifiche
- Codice famiglia lampada
- -
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tipo di motore sorgente luminosa
- LED
- Service tag
- No
- Tier
- Valore
- Periodo di garanzia
- 5 anni