Italia - Italiano

Philips Trunking CoreLine gen2.5, Basic (stand alone) version, UltraEfficient, 80 W, L3400 mm, 16000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Fascio stretto, Smerigliata, Bianco, IP20

LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH

Descrizione prodotto

Basic (stand alone) version, UltraEfficient, L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 16000 lm, 80 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio stretto, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 47475800
Codice d'ordine completo: 872016947475800

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925870149 it_IT pdf 408.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions Coreline 2.5 Basic version pdf 767.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910925870149_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925870149_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH IES
File di revisione
LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH 910925870149 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 160S/840 UE DIA NB BV WH LDT