Italia - Italiano

Philips SportControl

Una soluzione robusta ma semplice per applicazioni sportive indoor

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

SportControl è una gamma completa di apparecchi per illuminazione a LED progettata per fornire illuminazione per applicazioni sportive al coperto. La famiglia può essere montata a superficie o a sospensione ed è disponibile in 3 diverse dimensioni, offrendo un'ampia gamma di emissioni luminose. Inoltre, SportControl offre molteplici combinazioni ottiche per consentire un progetto illuminotecnico completamente ottimizzato per soddisfare i requisiti applicativi. Questi apparecchi di illuminazione sono sempre dotati di un driver DALI che consente di collegarli a un sistema di controllo dell'illuminazione, aumentando ulteriormente le possibilità di risparmio energetico. La famiglia SportControl è testata e approvata per resistere agli impatti secondo la normativa vigente, quindi è la scelta preferita per le palestre al coperto.

Vantaggi

  • La famiglia di prodotti SportControl offre un portafoglio diversificato di opzioni ottiche e di flusso per ottimizzare gli schemi di illuminazione per applicazioni sportive indoor.

  • Combinazioni ottiche dedicate per stimolare l'efficienza delle applicazioni.

Caratteristiche

  • Efficacia fino a 177lm/W

  • Molteplici opzioni di flusso e ottiche

Applicazioni

  • Stadi e impianti sportivi
  • Impianti sportivi al coperto
  • Palestra coperta

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet SportControl it_IT pdf 286.8 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 855.1 kB

Immagini

Family-Photographs-SportControl
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-SportControl
Risorse multiple - Software Plugins