Italia - Italiano

Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Bianco, BP

BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB

Descrizione prodotto

Indoor sports luminaire, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Fascio largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Illuminazione a prova di pallonate/resistente alle pallonate, Classe di isolamento I, 2 connettori a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 61802200
Codice d'ordine completo: 872016961802200

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505103774 it_IT pdf 269.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Sportcontrol BCS375 BPS375 pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505103774_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505103774_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB ies 6.6 kB
LDT
LDT File - BCS375 220S/840 PSD W29L148 WB-NB ldt 6.6 kB