Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 127 W, 22000 lm, 4000 K, DALI, Ottica asimmetrica doppia 35° satinata, Bianco, BP
BPS375 220S/840 PSD W29L148 DA35-FR
Descrizione prodotto
Indoor sports luminaire, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 22000 lm, 127 W, 173 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Ottica asimmetrica doppia 35° satinata, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Illuminazione a prova di pallonate/resistente alle pallonate, Classe di isolamento I, 2 connettori a pressione 5 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Periodo di garanzia
- 5 anni