Maxos universal è un apparecchio di illuminazione LED adattabile, progettato per il retrofit di un sistema di illuminazione fluorescente in uno a LED. La conversione può essere facilmente integrata nella dorsale esistente. L'apparecchio viene fornito con accessori dedicati come unità cieca e collegamento elettrico continuo. Il portafoglio vanta un'efficacia fino a 168 lm/W e un mantenimento del flusso luminoso a 50.000 ore di L90.
Conversione semplice da fluorescente a LED
unità cieca dedicata e accessori con collegamento elettrico passante per completare la linea
Pannello retrofit universale 1,5 m
elevata efficienza fino a 168 lm/W