Italia - Italiano

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Descrizione prodotto

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Codice d'ordine: 910925869522
Codice d'ordine completo: 872016944067899

Specifiche

Lunghezza complessiva
1.660 mm
Larghezza complessiva
35 mm
Altezza complessiva
30 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
30 x 35 x 1660 mm
Materiale
-
e una gestione termica
-
Codice di protezione dagli impatti meccanici
-
Colore accessori
-
Peso netto (Pezzo)
0,200 kg

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925869522 it_IT pdf 180.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos universal Installation through wiring pdf 399.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910925869522_EU
Risorse multiple - Visuals