Italia - Italiano

Philips Maxos Universal, Trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Fascio largo, Testurizzata, Bianco, IP20

LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Descrizione prodotto

Trunking light unit, L1517 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Vernice a spruzzo triplo strato, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli, Cablaggio passante 3 fasi

Codice d'ordine: 77301100
Codice d'ordine completo: 871951477301100
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
Localized commercial leaflet 910925869512 it_IT pdf 282.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos universal MI pdf 877.2 kB

Immagini

Product-Photographs-910925869512_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925869512_EU
Risorse multiple - Visuals