Descrizione prodotto
Gridlight, triple spot head, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 8000 lm, 59 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, CRI>80, UGR19, Fascio largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli