Descrizione prodotto
Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Alluminio, Nero, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 8000 lm, 58 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli