Descrizione prodotto
Grdilight, 2 spots (*flux-performance values for 1 spot), Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 5400 lm, 39 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>80, UGR19, Fascio largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli