Descrizione prodotto
Gridlight, single spot head, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Riflettore in metallo a fascio molto largo ad alta riflessione >80 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli