Italia - Italiano

Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 19 W, 2200 lm, 3000 K, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, Bianco, IP20

GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH

Descrizione prodotto

Gridlight, single spot head, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2200 lm, 19 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, UGR19, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 910505102198
Codice d'ordine completo: 872016901218900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102198 it_IT pdf 347.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
StoreFlux GD601Bi PerfectAccent Installation Instructions pdf 1018.3 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102198_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102198_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH IES
File di revisione
GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH 910505102198 ZIP
Dialux
ULD File - GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH ULD
Relux
ROLF File - GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD621B 20S/PW930 PSU-E HNB WH LDT