Philips StoreFlux gen3 rim, Gridlight, single spot head, 11.8 W, 1650 lm, 2700 K, CRI>80, Fascio largo, Nero, IP20
GD621B 17S/827 PSU-E WB FG BK
Descrizione prodotto
Gridlight, single spot head, Alluminio, Nero, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 1650 lm, 11.8 W, 140 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<2, CRI>80, UGR19, Fascio largo, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle