Italia - Italiano

Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 31 W, 154x154 mm, 4100 lm, 2700 K, Fascio medio, Alluminizzata, Bianco, IP20

GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH

Descrizione prodotto

Gridlight, 1 spot, 154x154 mm, Alluminio, Bianco, Rivestimento a polvere singolo strato, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4100 lm, 31 W, 132 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Fascio medio, Alluminizzata, Trasparente, Vetro, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 58830100
Codice d'ordine completo: 872016958830100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102772 it_IT pdf 312.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102772_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102772_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH IES
File di revisione
GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH 910505102772 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/827 PSU-E MB FG WH LDT