Descrizione prodotto
D70 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Incasso, Unità di alimentazione (On/Off), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli