Italia - Italiano

Philips CoreLine SlimDownlight, 22.5 W, D205 mm, 2000 lm, 4000 K, DALI, Opale, IP20/44

DN145B LED20S/840 PSD-E II WH

Descrizione prodotto

D205 mm, Alluminio pressofuso, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 2000 lm, 22.5 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Angolo del fascio 90°, Opale, Polistirene, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Unità di connessione 2 poli

Codice d'ordine: 96103999
Codice d'ordine completo: 871869996103999

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Montaggio
Incasso
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910500465904 it_IT pdf 300.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction fo CoreLine slim-downlight pdf 3.6 MB

Immagini

Product-Photographs-910500465904_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN145B LED20S/840 PSD-E II WH IES
File di revisione
DN145B LED20S/840 PSD-E II WH 910500465904 ZIP
Dialux
ULD File - DN145B LED20S/840 PSD-E II WH ULD
Relux
ROLF File - DN145B LED20S/840 PSD-E II WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN145B LED20S/840 PSD-E II WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips CoreLine SlimDownlight DN145B LED20S 840 PSD E WH 910500465904 pdf 625.1 kB