Italia - Italiano

Philips CoreLine Downlight gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Riflettore bianco, IP20, ELB3h

DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3

Descrizione prodotto

D150 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Incasso, Unità di alimentazione con interfaccia DALI esterna, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Riflettore bianco perforato senza schermo, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base

Codice d'ordine: 910505103603
Codice d'ordine completo: 872016910903200

Specifiche

  • Numero di riduttori
    1 unità
  • Driver incluso
  • Service tag
  • Montaggio
    Incasso
  • Tier
    Performance
  • Periodo di garanzia
    5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505103603 it_IT pdf 362.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910505103603_EU
Risorse multiple
Product-Diagrams-910505103603_EU
Risorse multiple

Plug-in software

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 IES
File di revisione
Revit file - DN142BI - 910505103603 REVIT
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB