Philips CoreLine Downlight gen5

Installa in modo più intelligente e più rapidamente. Scegli prestazioni affidabili e di lunga durata

Prodotti

DN142B 10S/830 PSD-E  WR
DN142B 10S/830 PSD-E  WR
10887500
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54
DN142B 10S/830 PSD-E WR IP54
10888200
DN142B 10S/840 PSD-E  WR
DN142B 10S/840 PSD-E  WR
10891200
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54
DN142B 10S/840 PSD-E WR IP54
10892900

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Philips CoreLine Downlight rispetta la promessa CoreLine offrendo downlight da incasso innovativi, facili da installare e di elevata qualità. La gamma CoreLine Downlight è adatta a sostituzioni uno a uno di apparecchi convenzionali, con un vantaggioso ritorno dell'investimento che aiuta i tuoi clienti a passare all’illuminazione LED. Questi downlight da incasso per interni offrono una distribuzione uniforme della luce, ideale per illuminazione generale e applicazioni per uffici (UGR 19). Offrono anche un risparmio energetico immediato e una vita utile molto più lunga, creando una soluzione ecologica e realmente conveniente. I downlight da incasso CoreLine DN142B sono facili da installare grazie al diametro standard di incasso e ai connettori push-in. È disponibile anche un'opzione pronta per Interact con comunicazioni wireless integrate in questa famiglia, utilizzabile con gateway, sensori e software Interact.

Vantaggi

  • Risparmio energetico emigliore durata di vita riducendo tutti i costi operativi

  • La sostituzione semplice che semplifica il passaggio al LED

Caratteristiche

  • Disponibile in due dimensioni del foro di incasso (150 mm e 200 mm)

  • Downlight riflettore bianco UGR 25

Applicazioni

  • Uffici
  • Aree generali interne
  • aree di accoglienza e receptions
  • Sale riunioni
  • Corridoi

Avvertenze e sicurezza

  • Non applicare una forza eccessiva al cavo e al connettore DC, assicurarsi che la clip del connettore sia bloccata prima che l'alimentazione sia accesa.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Downlight gen5 it_IT pdf 690.4 kB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Downlight gen5
Risorse multiple - Visuals
Video
CoreLine Downlight DN142B Installation Video mp4 83.5 MB
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
LV Emergency Lighting Kit Installation Video mov 136.7 MB

Plug-in software

Family-IES-CoreLine Downlight gen5
Risorse multiple - Software Plugins