Italia - Italiano

Philips LuxSpace Accent Compact versione a gomito, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Bianco, IP20

RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH

Descrizione prodotto

Recessed, D125 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 135 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97923200
Codice d'ordine completo: 871869997923200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101609 it_IT pdf 312.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101609_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101609_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH IES
File di revisione
RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH 910505101609 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/CH PSU-E HWB FG WH LDT