Philips LuxSpace Accent Compact versione a gomito

Lampade spot potenti ma discrete, con un occhio di riguardo alla sostenibilità

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con LuxSpace Accent Compact Elbow, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Accent Compact Elbow sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Compact Elbow può essere ruotata e angolata dal soffitto per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Vantaggi

  • Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti grazie alle ottiche PerfectAccent

  • Efficienza ineguagliabile per ridurre l'impronta di carbonio e risparmiare sui consumi energetici

Caratteristiche

  • RS772B offre un elevato flusso massimo (4.900 lm) in un corpo estremamente compatto di piccole dimensioni

  • Disponibile con i riflettori PerfectAccent ad alta efficacia

Applicazioni

  • Minimarket
  • Supermercati e ipermercati
  • Uffici e aree di hotel ristoranti e bar

Avvertenze e sicurezza

  • Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale

  • Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact versione a gomito it_IT pdf 982.9 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 522.9 kB

Immagini

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact versione a gomito
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-LuxSpace Accent Compact versione a gomito
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ELBOW-RPO-Ref-910771143545 pdf 765.3 kB