Italia - Italiano

Philips LuxSpace Accent Compact versione a gomito, Recessed, 20.5 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

RS772B 27S/830 WIA-E MB WH

Descrizione prodotto

Recessed, D125 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 910505101602
Codice d'ordine completo: 871869997916400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101602 it_IT pdf 428.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101602_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101602_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS772B 27S/830 WIA-E MB WH IES
File di revisione
RS772B 27S/830 WIA-E MB WH 910505101602 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 27S/830 WIA-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 27S/830 WIA-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 27S/830 WIA-E MB WH LDT