Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 19.6 W, D125 mm, 2700 lm, 3000 K, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

RS771B 27S/830 PSU-E MB WH

Descrizione prodotto

Recessed, D125 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2700 lm, 19.6 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97889100
Codice d'ordine completo: 871869997889100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101574 it_IT pdf 304.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101574_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101574_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS771B 27S/830 PSU-E MB WH IES
File di revisione
RS771B 27S/830 PSU-E MB WH 910505101574 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/830 PSU-E MB WH ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/830 PSU-E MB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/830 PSU-E MB WH LDT