Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 19.8 W, D125 mm, 2600 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Nero, IP20

RS771B 27S/930 PSU-E WB BK

Descrizione prodotto

Recessed, D125 mm, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2600 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97893800
Codice d'ordine completo: 871869997893800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101578 it_IT pdf 308.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101578_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101578_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK IES
File di revisione
RS771B 27S/930 PSU-E WB BK 910505101578 ZIP
Dialux
ULD File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS771B 27S/930 PSU-E WB BK LDT