Italia - Italiano

Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable, Recessed, 31 W, D125 mm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH

Descrizione prodotto

Recessed, D125 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4000 lm, 31 W, 130 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97904100
Codice d'ordine completo: 871869997904100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101589 it_IT pdf 303.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101589_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101589_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File IES
File di revisione
RS771B 39S/PW930 PSU-E WB WH 910505101589 ZIP
Dialux
ULD File ULD
Relux
ROLF File ROLFZ
LDT
LDT File LDT