Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Bianco, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Descrizione prodotto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 59068700
Codice d'ordine completo: 872016959068700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104580 it_IT pdf 222.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104580_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
File di revisione
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104580 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT