Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 17.7 W, D79 mm, 1970 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Bianco, IP20

RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH

Descrizione prodotto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 1970 lm, 17.7 W, 107 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 910505102993
Codice d'ordine completo: 872016958990200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102993 it_IT pdf 396.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102993_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102993_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH IES
File di revisione
RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH 910505102993 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/PC930 WIA-E HMB WH LDT