Un cilindro piccolo e sostenibile montato in superficie dal design elegante e discreto
GreenSpace Evo Mini Cylinder è un apparecchio di illuminazione sostenibile caratterizzato da un design elegante e discreto. Ciò rende il Cylinder la scelta ideale per applicazioni nel settore dell'ospitalità e della vendita al dettaglio di moda. Il corpo stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio per illuminazione è aggiornabile, riutilizzabile, completamente riparabile e riciclabile. Tutto ciò, unito all'elevata efficienza energetica, rende il GreenSpace Evo Mini Cylinder una scelta sostenibile. I nuovi riflettori profondi PerfectAccent garantiscono un effetto luminoso con maggiore brillantezza e un maggiore comfort visivo per l'acquirente. Ulteriori personalizzazioni di colori e texture sono possibili tramite Philips MyCreation
Il design elegante e sottile si adatta perfettamente a qualsiasi installazione
Più brillantezza e più comfort per gli occhi con i riflettori profondi PerfectAccent
Accesso senza utensili all'ottica, al LED e al vetro frontale
Riparabile e aggiornabile con strumenti standard
La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)