Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 6.9 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready

SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482

Descrizione prodotto

Surface-mounted, Policarbonato, Grigio, Superficie, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 790 lm, 6.9 W, 114 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 83844400
Codice d'ordine completo: 872016983844400
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
Localized commercial leaflet 910505104955 it_IT pdf 373.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104955_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104955_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 IES
File di revisione
SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 910505104955 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 8S/PW930 DIA HNB GR482 LDT