Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Cylinder, Surface-mounted, 3D printed, 6.5 W, 790 lm, 3000 K, CRI>90

SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481

Descrizione prodotto

Surface-mounted, Policarbonato, Bianco, Superficie, Unità di alimentazione (On/Off), 790 lm, 6.5 W, 122 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 83841300
Codice d'ordine completo: 872016983841300
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
Localized commercial leaflet 910505104952 it_IT pdf 275.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions SA332C GreenSpace Evo Mini Cylinder pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104952_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104952_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 IES
File di revisione
SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 910505104952 ZIP
Dialux
ULD File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 ULD
Relux
ROLF File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - SA332C 8S/PW930 PSU HNB WH481 LDT