Italia - Italiano

Philips GreenSpace Accent Elbow Gen2, Recessed, 24 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Wireless, Interact Ready, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH

Descrizione prodotto

Recessed, D150 mm, Alluminio, Bianco, Rivestimento a polvere singolo strato, Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 2700 lm, 24 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Fascio medio, Riflettore PerfectAccent, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 910505102766
Codice d'ordine completo: 872016958824000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Service tag
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102766 it_IT pdf 448.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RS352B installation instructions pdf 837.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102766_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102766_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH IES
File di revisione
RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH 910505102766 ZIP
Dialux
ULD File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ULD
Relux
ROLF File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS352B 27S/ROSE WIA-E MB ACC WH LDT