Philips GentleSpace gen4

GentleSpace – Illuminazione efficiente e di alta qualità progettata per l'eccellenza in ambienti difficili

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

GentleSpace gen4 è la soluzione di illuminazione definitiva per ambienti industriali e strutture sportive al coperto. Supera le aspettative garantendo una qualità della luce superiore, migliorando la sicurezza e la produttività dei dipendenti e rispettando tutte le normative di sicurezza pertinenti. Progettato per durare a lungo, GentleSpace gen4 riduce la frequenza, i problemi e i costi di manutenzione, rendendolo ideale per installazioni su soffitti alti. Il suo design a efficienza energetica riduce le spese operative, offrendo la massima efficienza applicativa e un interessante costo totale di proprietà (TCO). Questa gamma di prodotti offre un'ampia varietà di ottiche, angoli del fascio (da molto stretto ad ampio), pacchetti lumen e opzioni di connettività. Con GentleSpace gen4 puoi creare facilmente una soluzione di illuminazione su misura per ogni applicazione con soffitti alti. Il suo design moderno e piatto ne facilita l'installazione, la pulizia e la manutenzione. Il design con finestra ottica singola garantisce prestazioni visive superiori. Le diverse possibilità di montaggio e di connettori, come il connettore IP65 premontato, consentono un'installazione rapida e semplice. Il design robusto consente di resistere a condizioni difficili in tutti i tipi di ambienti. È possibile scegliere tra vari materiali di rivestimento, tra cui varianti specializzate per temperature estreme (XT), aree pericolose (ATEX 2/22) e applicazioni sportive. Inoltre, GentleSpace gen4 offre opzioni di connettività avanzate. È pronto per l'uso in sistemi di illuminazione connessi come Interact. Illuminazione affidabile e ad alta efficienza con connettività smart: una scelta brillante per un futuro migliore. Abbraccia la sostenibilità con GentleSpace gen4, la soluzione di illuminazione con riflettori industriali conforme ai principi dell'economia circolare, dando priorità alla durata e alla riciclabilità. L'apparecchio è riparabile e tutte le informazioni sono disponibili a portata di mano tramite l'app Signify Service Tag. Che tu stia cercando una soluzione affidabile "installa e dimentica" o una che possa essere adattata e controllata dopo l'installazione, GentleSpace gen4 è la scelta giusta per te.

Vantaggi

  • Design robusto, creato per resistere a condizioni difficili in tutti i tipi di ambienti

  • Architettura del prodotto compatta, resistente agli urti elevati (IK08), all'acqua e alla polvere (IP65)

Caratteristiche

  • Performance eccezionali con le versioni UltraEfficient (UE, 189 lm/W) e High-Efficiency (HE, 183 lm/W)

  • Lunga durata di servizio di 100.000 ore a L85

Applicazioni

  • Siti produttivi (dall'industria alimentare e delle bevande all'industria pesante)
  • Centri di magazzino e logistica
  • Impianti sportivi al coperto, piscine e sale espositive

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet GentleSpace gen4 it_IT pdf 679.8 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.4 MB

Immagini

Family-Photographs-GentleSpace gen4
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-GentleSpace gen4
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Large pdf 812.9 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental Product Declaration - GentleSpace gen4 - Small pdf 801.2 kB