Descrizione prodotto
Highbay, Alluminio, Argento, Rivestimento a polvere doppio strato, Set sospensione doppio, triangolo, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 25000 lm, 154 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.375) SDCM 3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels