Philips GentleSpace gen4, Highbay, High efficiency, 138 W, SMT, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Fascio largo, IP65, IK07
BY581P 250S/840 DIA HE WB GC SI
Descrizione prodotto
Highbay, Alluminio, Argento, Rivestimento a polvere doppio strato, Set sospensione doppio, triangolo, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 25000 lm, 138 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Fascio largo, Trasparente, Vetro, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni