Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio stretto, H4, IP65, IK05
BY122X G5 LED105S/840 SIA NB H4
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Grigio, Driver predisposto per sensore Interact System Ready, Sensore SNH (R) 210, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascio stretto, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK05 | 0,7 J, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni