Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 635x21 mm; H48 mm, 1700 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4, Adels, TP(b), EL-DC
RC710B 17S/840 SEIA IA4 W3 L60 BK
Descrizione prodotto
In between ceiling lamellas, 635x21 mm; H48 mm, Acciaio, Nero, Rivestimento a polvere singolo strato, Staffa, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Sensore Interact SNS210, 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Fascio extra largo, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni