Italia - Italiano

Philips Powerbalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4

Descrizione prodotto

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Sensore Interact SC200, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, Tunable, SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Riflettore bianco, Opale, Policarbonato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 10052700
Codice d'ordine completo: 872016910052700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Lighting for wellbeing
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 txt 4.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505103387 it_IT pdf 828.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505103387_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505103387_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 IES
File di revisione
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 910505103387 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC U4 LDT