Philips Pannello CoreLine gen6, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 45 W, 600x600 mm, VPC, 4800 lm, 4000 K, CRI>90, UGR19

RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65

Descrizione prodotto

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4800 lm, 45 W, 105 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Angolo del fascio 90°, Lente microprismatica, Polistirene, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Connettore a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza

Codice d'ordine: 73561399
Codice d'ordine completo: 872016973561399

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 txt 4.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401891785 it_IT pdf 302.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V v2 pdf 22.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401891785_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401891785_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 IES
File di revisione
RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 911401891785 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 48S/940 PSU W60L60 OC IP65 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB