Descrizione prodotto
Module 625, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3600 lm, 26 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Polistirene, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli