Italia - Italiano

Philips Pannello CoreLine gen6, (in brown Eco Packaging), 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, EL-ready

RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN

Descrizione prodotto

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, Angolo del fascio 120°, Opale, Polistirene, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, 2×0,75mm², Cavi a terminali liberi, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 75128699
Codice d'ordine completo: 872016975128699

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401807087 it_IT pdf 2.0 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 13.5 MB

Immagini

Product-Photographs-911401807087_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401807087_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN IES
File di revisione
RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN 911401807087 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 NOC BN LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB