Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, Module 625, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19

RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC

Descrizione prodotto

Module 625, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Angolo del fascio 90°, Diamante, Acrilato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 51666399
Codice d'ordine completo: 872016951666399

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401876685 it_IT pdf 750.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB

Immagini

Product-Photographs-911401876685_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401876685_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC066B 34S/840 PSU W62L62 OC ldt 1.5 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire panel RC066B 34S 840 PSU W62L62 OC 911401876685 pdf 668.0 kB